A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Táp-vezeték, 4-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: L, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: L, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig