A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Táp-vezeték, 4-pólusú, PVC, feketésszürke RAL 7021, Dugasz derékszögű M12, kódolás: T, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig