A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, hegesztőszikra-álló, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a 2 LED, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, a 2 LED, kábelhossz: 0,6 m, robotokhoz és kábelvezető láncokhoz