A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, a 3 LED, kábelhossz: 5 m