A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Szenzor/aktor kábel, 12-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 5 m