Kapocsfeliratok

Kapocsfeliratok

A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 0852171
TML (EX9,5)R P5,8 TR CUS - Jelölőcsík
TML (EX9,5)R P5,8 TR CUS - Jelölőcsík
0852171

Jelölőcsík, Tekercs, megrendelhető: soronként, átlátszó, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5,8 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 9,5 mm, szövegmező szélessége: 40000 mm

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 0852173
TML (EX9,5)R P6,6 TR CUS - Jelölőcsík
TML (EX9,5)R P6,6 TR CUS - Jelölőcsík
0852173

Jelölőcsík, Tekercs, megrendelhető: soronként, átlátszó, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 6,6 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 9,5 mm, szövegmező szélessége: 40000 mm

Az Ön előnyei

  • Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
  • Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
  • Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
  • Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM

A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM

A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben

Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.

A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.

Nyomtatás és rögzítés egyetlen lépésben
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer nyomtatóból és az applikátorokból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti őket. Ezeknek a folyamatlépéseknek az összekapcsolása kereken 60% időmegtakarítást eredményez.

Tudjon meg többet
A THERMOMARK E SERIES moduláris rendszer