UCT-TM 10 GN CUS
-
Jelölő kapcsokhoz
0829629
Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Az egyes lapok száma: 36, szövegmező magassága: 9,6 mm, szövegmező szélessége: 8,9 mm
Termékrészletek
| Általános adatok | Termotranszfer nyomtatóval feliratozható |
| Raszterméret | 10,2 mm |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 36 |
| Az egyes lapok száma soronként | 6 |
| Horony típusa | magas |
| Jelölési technológia | Thermotransfer |
| Szélesség | 9,74 mm |
| Magasság | 10,64 mm |
| Mélység | 4,60 mm |
| Raszterméret | 10,2 mm |
| Hossz | 10,5 mm |
| Szövegmező | |
| Szövegmező szélessége | 8,9 mm |
| Szövegmező magassága | 9,6 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Anyag alapelem | PC |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
| Szerelési mód | bepattintás a magas táblahoronyba |
| Cikkszám | 0829629 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BG8118 |
| Termékkulcs | BG8118 |
| GTIN | 4046356597784 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 16,959 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14,4 g |
| Vámtarifaszám | 49119900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,098 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UniCard UCT-TM... feliratozó termékcsalád magas jelölőhornyokkal rendelkező Phoenix Contact termékekhez, pl. sorkapcsokhoz használható
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51