UCT-TMF 12 OG CUS - Jelölő kapcsokhoz
0829688

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 11,2 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UCT-TM... feliratozó termékcsalád magas és lapos jelölőhornyokkal rendelkező Phoenix Contact termékekhez, pl. sorkapcsokhoz használható
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt