Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 60, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 5,4 mm
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölőkártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 12,5 mm
Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 64, szövegmező magassága: 8,75 mm, szövegmező szélessége: 7,45 mm
Jelölőcsík lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 7,4 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm
Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 96, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 4,45 mm
Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Az egyes lapok száma: 120, szövegmező magassága: 3 mm, szövegmező szélessége: 8 mm
Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 60, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 5,4 mm
Jelölőcsík, Ív, megrendelhető: ívenként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 10 mm, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 186 mm
Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 17 mm, Az egyes lapok száma: 50, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 17 mm
Fogazott jelölőszeg-szalag, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 7 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.