A 8 digitális bemenettel rendelkező Fieldline Modular FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX buszcsatoló egy Fieldline Modular a helyi Fieldline adatbuszt csatolja egy Ethernet hálózatra. A buszcsatoló kettő, D kódolású M12-es kialakítású Ethernet csatlakozóval rendelkezik. A beépített 3 portos switch lehetőséget ad további Ethernet eszközök csatlakoztatásához, maellyel a vonali topológia alakítható ki. Az adatátviteli sebesség 10 Mbit/s és 100 Mbit/s, ezeket a készülék automatikusan állítja be (autonegotiation). Az interfészek automatikusan képesek az adó- és vevővezeték felcserélésére (autocrossover). Az FLM BK ETH M12 DI8 M12 buszcsatoló az alábbi hálózati protokollokat támogatja:
– Modbus/TCP
– Modbus/TCP
– DDI (Device Driver Interface)
Az Ethernet buszcsatoló egy robusztus, nagyteljesítményű helyi buszrendszer kialakítását teszi lehetővé. A helyi adatbusz teljes hossza 20 m, és akár 16 I/O modul csatlakoztatható hozzá. Az 500 kBaud és 2 MBaud között váltható átviteli sebesség miatt a készülék rugalmasan adaptálható az alkalmazás moduljaihoz, és a készletgazdálkodás is hatékonyabb. A helyi adatbuszhoz B kódolású 5 pólusú M12-es csatlakozóval történik. A négy darab (csatlakozónként két szenzor bemenet) aljzatba A-kódolású 5 pólusú M12 csatlakozóval lehet 2-, 3- vagy 4-vezetékes érzékelőt csatlakoztatni.
Az érzékelők táplálása rövidzár védett, a jelbemenet pedig túlterhelés védett, ezzel magas rendelkezésre állás garantált. A tápellátás, a terepi és a helyi adatbusz diagnosztika a megfelelő felügyelettel együtt csökkenti a hibák felderítési idejét, illetve segítenek azok elhárításában.
A csatlakoztatáshoz használt kiváló SPEEDCON technológia lehetővé teszi a szerelési idő akár 90 90 százalékos csökkentését amellett, hogy a hagyományos M12 csatlakozókat természetesen a teljes kompatibilitás megőrzése mellett lehet tovább használni.
FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX
-
Buszcsatolók
2736916
Az Ethernet buszcsatoló egy lokálisbuszt nyit meg akár 16 résztvevő számára. További funkciók: 10 Mbit/s és 100 MBit/s, Autonegotiation, Autocrossover, 8 digitális bemenet, csatornapontos diagnosztika, rövidzár és túlterhelés elleni védelem, M12 gyorscsatlakozás-technika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 70 mm |
| Magasság | 178 mm |
| Mélység | 50 mm |
| Furattávolság | 178 mm |
| Szín | antracit |
| Ethernet (Modbus TCP) | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású |
| Csatlakozási hely jelölése | Rézkábel |
| Pólusszám | 4 |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
| Terepi busz: Lokális busz gateway | |
| Megnevezés | Adatbusz gateway |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, B kódolású |
| Átviteli sebesség | 500 kBaud / 2MBaud átkapcsolható |
| Lokális busz maximális hossza | 20 m |
| A lokális buszmodulok maximális száma | 16 |
| Rendszerkorlátok | |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 16 |
| Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | max. 16 |
| Modul | |
| Folyamatadat-csatorna | 8 Bit |
| Beviteli címtartomány | 8 Bit |
| Kiadási címtartomány | 0 Bit |
| Regiszterhossz | 8 Bit |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 8 (EN 61131-2 , 1. típus) |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 13 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Szűrési idő | 3 ms |
| Védőkapcsolás | Érzékelő tápellátás rövidzárvédett, bemenetek túlterhelés védettek; polaritásvédelem |
| Termékcsalád | Fieldline |
| Kialakítás | moduláris |
| A csatornák száma | 8 |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
| Táplálás UL-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UL-ből | max. 118 mA (2 MBaud esetén) |
| típ. 118 mA (2 MBaud esetén) | |
| max. 60 mA (500 kBaud esetén) | |
| típ. 60 mA (500 kBaud esetén) | |
| Feszültségellátás US | 24 V DC |
| Táplálás US-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel US-ből | típ. 5 mA (növelve az érzékelők tápáramával) |
| max. 600 mA | |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Megnevezés | UL |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
| Tápláló áram | < 100 mA |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: a perifériához | 500 V DC |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető, opcionálisan szerelőlapra |
| Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2736916 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI41B |
| Termékkulcs | DRI41B |
| GTIN | 4046356094283 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 343,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 280 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - Hálózati kábel 1657562
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - Hálózati kábel 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930 - Adatbusz-rendszerkábel 1524006
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930 - Adatbusz-rendszerkábel 1524019
-
SAC-4P-M12MSD/10,0-930 - Adatbusz-rendszerkábel 1524022
-
SAC-4P-M12MSD/15,0-930 - Adatbusz-rendszerkábel 1524035
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - Adatbusz-rendszerkábel 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - Adatbusz-rendszerkábel 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - Adatvonali csatlakozók 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Adatvonali csatlakozók 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508200
-
CONFIG+ DEMO - Konfiguráló és diagnosztikai szoftver 2868046
-
CONFIG+ - Konfiguráló és diagnosztikai szoftver 2868059
-
CONFIG+ CPY - Konfiguráló és diagnosztikai szoftver 2868062
-
AX+ BASIC - Szoftver 2985068
-
AX DTM LIB - Programozó szoftver 2988065
-
IPASSIGN - Szoftver 2701094
Az Ön előnyei
Modbus/TCP
8 bemenet 24 V DC
M12-es csatlakozástechnika SPEEDCON gyorsreteszeléssel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51