SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD
-
Adatbusz-rendszerkábel
1524051
Adatbusz-rendszerkábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: D, a Dugasz egyenes M12, kódolás: D, kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | D |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | Ethernet |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5, 100 Mbit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | D (Adatok) |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | D (Adatok) |
| Vezetékhossz | 5 m |
| Ethernet [930] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 54 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet [930] |
| Jel futásidő | 46 ns/m |
| Jelsebesség | 0,72 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,20 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,25 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,4 mm |
| Vezeték külső átmérője | 8 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | Cellás PE |
| Elemi ér, szín | fehér-zöld, fehér-narancs |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
| Teljes sodratozás | 2 ér 2 kitöltőszállal |
| Optikai árnyékolás | 65 % |
| Max. érellenállás | 84 mΩ/m |
| Szigetelési ellenállás | 5 GΩ*km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 % |
| Üzemi kapacitás | 42,5 pF |
| Névleges feszültség - kábel | 125 V |
| Vizsgálófeszültség | 1000 V |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | min. 40 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | min. 40 mm |
| Árnyékoló csillapítás | 60,00 dB (1000 MHz-ig) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| 0 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -20 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | 0 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Cikkszám | 1524051 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CJI |
| Termékkulcs | AF1CJI |
| GTIN | 4017918969028 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 334,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 314,6 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51