SAC-4P-M12MSD/10,0-930
-
Adatbusz-rendszerkábel
1524022
Adatbusz-rendszerkábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: D, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | D |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | Ethernet |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5, 100 Mbit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | D (Adatok) |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 10 m |
Ethernet [930] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 54 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet [930] |
Jel futásidő | 46 ns/m |
Jelsebesség | 0,72 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 0,25 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,4 mm |
Vezeték külső átmérője | 8 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | Cellás PE |
Elemi ér, szín | fehér-zöld, fehér-narancs |
Pársodratozás | 2 ér párban |
A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
Teljes sodratozás | 2 ér 2 kitöltőszállal |
Optikai árnyékolás | 65 % |
Max. érellenállás | 84 mΩ/m |
Szigetelési ellenállás | 5 GΩ*km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 % |
Üzemi kapacitás | 42,5 pF |
Névleges feszültség - kábel | 125 V |
Vizsgálófeszültség | 1000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | min. 40 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | min. 40 mm |
Árnyékoló csillapítás | 60,00 dB (1000 MHz-ig) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
0 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -20 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | 0 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1524022 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CJI |
Termékkulcs | AF1CJI |
Katalógus oldalszáma | 182. (AX-2007) oldal |
GTIN | 4017918969004 |
Tömeg/db (csomagolással) | 566 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 566 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51