AXL F BK EIP XC - Buszcsatolók
1167192

Axioline F, Buszcsatoló, EtherNet/IP™, RJ45 aljzat, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
Forgó kódkapcsoló az IP-címek kiosztásához és egyéb funkciókhoz
A firmware frissíthető
A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs)
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Webalapú menedzsment
Támogatja az Axioline Smart Elements üzemelését
Támogatja a passzív intelligens elemeket (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja az IOL-CONF szoftvert (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja a Diag+ szoftvert
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok