A buszcsatoló EtherNet/IP™ hálózaton belüli használatra készült. és összekötő elemet képez az Axioline F I/O rendszerhez. A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható. Az Axioline F állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő EDS fájl áll rendelkezésre. Ez fájl a következő címről tölthető le: www.phoenixcontact.com/product/2688394
AXL F BK EIP
-
Buszcsatolók
2688394
Axioline F, Buszcsatoló, EtherNet/IP™, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 20-2059154-PDAEtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM
Engedély azonosítója: 11399.01cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
Forgó kódkapcsoló az IP-címek kiosztásához és egyéb funkciókhoz
A firmware frissíthető
A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs)
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Webalapú menedzsment
Támogatja az Axioline Smart Elements üzemelését
Támogatja a passzív intelligens elemeket (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja az IOL-CONF szoftvert (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja a Diag+ szoftvert