AXL F BK EC - Buszcsatolók
2688899

Axioline F, Buszcsatoló, EtherCAT®, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Forgó kódolókapcsoló
Automatikus címzés
Az állomás moduláris EtherCAT®-készülékként MDP-vel (modular device profile) alkalmazható
Az állomás blokkeszközként is alkalmazható
Aciklikus adatkommunikáció (mailbox protokoll)
Ciklikus (szinkron) adatkommunikáció
A firmware frissíthető
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs)
Támogatja az Axioline Smart Elements üzemelését
Támogatja a passzív intelligens elemeket (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja az IOL-CONF szoftvert (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja az intelligens elemek használatát FSoE rendszerekben (a firmware 1.31 verziójától kezdve)