AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - Digitális modul
2701535

Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, Ethernet, M12-es dugaszolható csatlakozó, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakoztatás az Ethernet hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal ("D" kódolású)
Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
Digitális szenzorok és aktorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
IP65/67 védettség