UIK 16 - Installációs kapocs
3006153

Installációs kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 76 A, Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Installációs kapcsok különösen alacsony felépítéssel lapos elosztókban történő alkalmazásra
A kapcsok kalapsínen történő aszimmetrikus elrendezése következtében a nullavezető-gyűjtősín elvezethető a kapcsok mellett