CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62955Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 28 A | 0,2 - 6 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40037480Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 28 A | 0,2 - 6 |