Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH EP7232-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1688987
Menedzselhető switch 32 RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s sebességhez, -40 °C ... +85 °C üzemi hőmérséklettel, 48 V DC tápellátás (névleges érték)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Lite-Layer-3 funkciók
Rack switch, 32 port
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést