UTME 6-SET POWER 1
-
Starter Kit
3036001
Kezdőkészlet - részei a mérőváltó-bontókapcsok csavaros csatlakozástechnikával, jelölőanyagok, áthidaló- és vizsgálótartozékok. Ezzel egy háromfázisú átalakító kapcsolás (áram és feszültség) kapocssorát egyedileg lehet felépíteni.
Termékrészletek
-
-
UTMED 6 - Átvezető sorkapocs 3047413
-
UTMED 6-PE - Védővezető kapocs 3047442
-
D-UTME 6 - Lezárófedél 3047426
-
ATP-URTK/SP - Rekeszelválasztó lap 0311139
-
CARRIER 35-8 - Rekeszelválasztó lap 3034387
-
SB-ME 2-8 - Kapcsolóhíd 3034468
-
FBS 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3030284
-
PAI-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032729
-
S-ME 6 - Kapcsolástiltás 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
KLM 3 - Kapocsléc jelölő-hordozó 0811969
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
Általános adatok | A készlet tartalmát érintő mennyiségi adatokat lásd a letöltések között |
Terméktípus | Induló készlet |
Szélesség | 225 mm |
Magasság | 315 mm |
Mélység | 65 mm |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3036001 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1133 |
Termékkulcs | BE1133 |
GTIN | 4055626345451 |
Tömeg/db (csomagolással) | 674,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 674 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51