KLM 3
-
Kapocsléc jelölő-hordozó
0811969
Kapocssor jelölőhordozó, állítható magasságú, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 és CLIPFIX 35-5 végbakhoz, 20 x 8 mm formátumú jelölőcímkékkel feliratozható
Termékrészletek
Terméktípus | Jelölőtartók |
Szélesség | 10 mm |
Magasság | 21,6 mm |
NS 35/7,5 magasság | 12 mm |
Mélység | 27,32 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 20 mm |
Szövegmező magassága | 8 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Anyag | PA |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Összetevők | halogénmentes |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Szerelési mód | dugaszolás |
Cikkszám | 0811969 |
Csomagolási egység | 100 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
Értékesítési kulcs | BG211A |
Termékkulcs | BG211A |
Katalógus oldalszáma | 540. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4017918952891 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,55 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,538 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Műanyag lapka 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Műanyag lapka 0822631
-
US-EML (20X8) - Jelölőcímke 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Jelölőcímke 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Jelölőcímke 0803842
-
EML (20X8)R - Jelölőcímke 0816786
-
EML (20X8)R YE - Jelölőcímke 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Jelölőcímke 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Jelölőcímke 0816155
-
EML (20X8)RXL - Jelölőcímke 0802762
-
EML (15X6)R YE - Jelölőcímke 0819288
-
EML (15X6)R - Jelölőcímke 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Jelölőcímke 0804548
-
EMLC (20X8)R - Szövet címke 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Szövet címke 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Szövet címke 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Jelölőcímke 0803254
-
EMLP (20X8)R - Jelölőcímke 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Jelölőcímke 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Jelölőcímke 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Jelölőcímke 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Készülékjelölő 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Készülékjelölő 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Jelölőcímke 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Jelölőcímke 1116205
Az Ön előnyei
A KLM sorozatot kifejezetten a CLIPFIX végtartó kapcsokhoz fejlesztettük ki
Finom raszterbeosztás teszi lehetővé a feliratozó felület magasságának fokozatmentes beállítását
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51