EMLC (20X8)RL YE - Szövet címke
0815800

Szövet címke, Tekercs, yellow (RAL 1018), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 10000, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 20 mm

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Az EMLC jelölőcímke anyaga szőtt fólia, nagyon kicsiny visszatérítő erővel
Lehetővé teszi a jelölőcímkék élekre és lekerekítésekre történő felragasztását
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EMLC ... jelölőt