EMLP (20X8)R BU
-
Jelölőcímke
1096318
Jelölőcímke, Tekercs, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 20 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az EMLP ... öntapadó jelölők különösen alkalmasak elektromos alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére
A jelölők a gravírozott táblákkal egyenértékűek, kiváló minőségű megjelenést tesznek lehetővé
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EMLP ... jelölőt