Az öntapadó MM-EML... poliészter jelölőcímkék előre stancolt készülékjelölő anyagként kaphatók.
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK
-
Jelölőcímke
1116204
Jelölőcímke, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK GO, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 297, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 20 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az előre stancolt öntapadó címkék különösen jól alkalmazhatók a kapcsolószekrény-, vezérlő- és berendezésgyártás különböző összetevőinek és üzemi eszközeinek professzionális és tartós jelölésére
Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva
Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
A már előre stancolt geometria egyszerű és kényelmes alkalmazást tesz lehetővé
Az anyag innovatív kialakításának köszönhetően minden egyes címkére nyomtatni lehet, nem keletkezik anyagveszteség