MACX MCR-T-UI-UP - Hőmérséklet-mérőváltó
2811394

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hidegpont-kompenzáció külön dugasszal
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM) vagy IFS-OP-UNIT kezelő-kijelző egységen keresztül
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Programozás üzem közben és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozó adapteren keresztül
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika
Szabadon programozható bemenet és kimenet
Bemenet ellenállás-hőmérők, termoelemek, ellenállás-jeladók, potenciométerek és mV-os jelforrások számára
Különbségi hőmérsékletek mérése
Relés kapcsolókimenet
Választhatóan inverz kimeneti jeltartományok