MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C - Hőmérséklet-mérőváltó
2865722

Programozható hőmérséklet-mérőátalakító analóg kimenettel és 3 határértékrelével, gyújtószikramentes jelbemenetek, ellenállás-hőmérő 2, 3 vagy 4 vezetős technikával, hőelemek, galvanikus leválasztás, széles tápellátási tartomány, csavaros csatlakozás, SIL, PL.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Programozás üzemelés közben, csatlakoztatott Ex mérőkör mellett és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozóadapteren keresztül
Hidegpont-kompenzáció külön dugasszal
Bemenet ellenállás-hőmérők, termoelemek, ellenállás-jeladók, potenciométerek és mV-os jelforrások számára, [Ex ia] IIC
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM) vagy IFS-OP-UNIT kezelő-kijelző egységen keresztül
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Különbségi hőmérsékletek mérése
Széles tápellátási tartomány: 19,2 ... 253 V AC/DC
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
Szabadon programozható bemenet és kimenet
Választhatóan inverz kimeneti jeltartományok
Három határértékrelé, kombinálva biztonsági határérték-reléként alkalmazható
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika