MACX MCR-EX-T-UIREL-UP
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2865751
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MACX Analog |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Impulzusválasz (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | 0,1 % (pl. Pt 100-nál, 300 K tartomány, 4 ... 20 mA) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet / kapcsolókimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VP |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség tartomány | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Jellemző áramfelvétel | < 100 mA (24 V DC) |
| Teljesítményfelvétel | < 2,4 W |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemeneti jel | Hőmérséklet |
| Ellenállás | |
| Feszültség | |
| Mérés | |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok: 2, 3, 4 vezetékes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -250 °C ... 2500 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 50 kΩ |
| A potenciométer ellenállás-tartománya | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-os jeltartomány, lineáris | -1000 mV ... 1000 mV |
| Kapcsolás: Relé | |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Érintkező kivitele | 3 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO2, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Kapcsolóáram maximum | 2 A (250 V AC) |
| 0,1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel feszültség maximum | ± 11 V |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Kimeneti jel áram maximum | 22 mA |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Viselkedés szenzorhiba esetén | szabadon programozható |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vizsgálóaljzat | |
| Átmérő max | 2 mm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | 44 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 6 V DC |
| Max. kimeneti áram Io | 7 mA (Ellenállás-hőmérő 2 vezetős technikával) |
| 13 mA (Ellenállás-hőmérő 3 vezetős technikával) | |
| 16 mA (Ellenállás-hőmérő 4-vezetős technikával) | |
| 13 mA (TC belső hidegponttal) | |
| 10 mA (TC külső hidegponttal) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potenciométer) | |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 11 mW (Ellenállás-hőmérő 2 vezetős technikával) |
| 20 mW (Ellenállás-hőmérő 3 vezetős technikával) | |
| 24 mW (Ellenállás-hőmérő 4-vezetős technikával) | |
| 20 mW (TC belső hidegponttal) | |
| 15 mW (TC külső hidegponttal) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potenciométer) | |
| IIA/I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 150 µF |
| IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 100 µF |
| IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 10 µF |
| IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
| Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
| Piros LED, villogó (vezeték-, szenzorhiba, ERR) | |
| Piros LED (modulhiba, ERR) | |
| LED, sárga (kapcsolókimenet) |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | típ. 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC/DC (1.1, 1.2 sorkapocs) |
| 250 V AC (3.1, 3.2, 3.3 sorkapocs) | |
| 120 V DC (3.1, 3.2, 3.3 sorkapocs) | |
| 30 V (Telepítés a 2-es zónában) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 190 V AC (1.1, 1.2 sorkapocs) |
| 110 V DC (1.1, 1.2 sorkapocs) | |
| 190 V AC (3.1, 3.2, 3.3 sorkapocs) | |
| 110 V DC (3.1, 3.2, 3.3 sorkapocs) | |
| 30 V (Telepítés a 2-es zónában) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V AC/DC (1.1, 1.2 sorkapocs) |
| 60 V AC/DC (3.1, 3.2, 3.3 sorkapocs) | |
| 30 V (Telepítés a 2-es zónában) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 45 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V AC/DC (1.1, 1.2 sorkapocs) |
| 60 V AC/DC (3.1, 3.2, 3.3 sorkapocs) | |
| 30 V (Telepítés a 2-es zónában) | |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Tanúsítvány | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Tanúsítvány | DNV 18.0143 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Tanúsítvány | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Jelölések | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Jelölések | d |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 2 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 2 % |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 2 % |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2865751 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1215 |
| Termékkulcs | DK1215 |
| GTIN | 4046356288781 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 351,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 200 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | bbce92ed-4697-451e-936e-4ba2c38c7d38 |
Kompatibilis termékek
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tartozék 1831016
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Csatlakozó 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Csatlakozó 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Bemenet ellenállás-hőmérők, termoelemek, ellenállás-jeladók, potenciométerek és mV-os jelforrások számára, [Ex ia] IIC
Programozás üzemelés közben, csatlakoztatott Ex mérőkör mellett és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozóadapteren keresztül
Hidegpont-kompenzáció külön dugasszal
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM) vagy IFS-OP-UNIT kezelő-kijelző egységen keresztül
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
Szabadon programozható bemenet és kimenet
Választhatóan inverz kimeneti jeltartományok
Három határértékrelé, kombinálva biztonsági határérték-reléként alkalmazható
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika
Széles tápellátási tartomány: 19,2 ... 253 V AC/DC
Különbségi hőmérsékletek mérése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51