A Solarline generátor-csatlakozódobozokat (GAK) kisebb, tetőre szerelt, valamint nagy, szabadtéri rendszerekben egyaránt alkalmazzák. A GAK-k fő feladata a fotovillamos rendszer túlfeszültség-védelme, adott esetben az ágak összefogása és a helyi potenciálkiegyenlítéshez menő védelmi potenciálkiegyenlítő vezető kontaktorának áthidalása
A további funkciók opcionálisak és a kiépítettségtől függnek.
Példa az opcionális funkciókra az ágak védelme ágbiztosítókkal, valamint az ágak lekapcsolása DC terhelésleválasztó kapcsolókkal vagy DC tűzoltókapcsolókkal.
A GAK-k teljes funkcióválasztéka a cikkmegnevezésből vezethető le (lásd a GAK „Letöltések” szekcióban letölthető csomagolási mellékletében található típuskódot.
SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F
-
Generátor-csatlakozódoboz
1321810
Generátor-csatlakozódoboz; MPP feszültség: 1000 V DC; ágak száma: 2; támogatott MPP-követők száma: 6; túlfeszültség-védelem: T1 / T2; felszerelés: extrák nélkül; vezetékbevezetés módja: SUNCLIX; szállítási terjedelem: DC dugaszolható csatlakozó GAK egységek csatlakoztatásához
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyors telepítés és üzembe helyezés
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Alkalmazásorientált tanácsadás