US-PML-W100 (25X25) - Figyelmeztető lap
1014125

Figyelmeztető lap, Kártya, sárga/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 25 mm, szövegmező szélessége: 25 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

UniSheet - Felragasztható figyelmeztető táblák, feliratozás nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A figyelmeztető táblák megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez