PLC-HPT-24DC/220DC/10
-
Szilárdtest relé
2905494
PLC-INTERFACE félvezető relé direkt rugós csatlakozású bypass relével, NS 35/7,5-ös kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 12 - 250 V DC/10 A
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Kiviteli funkció |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | biztonságos leválasztás |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Vizsgálófeszültség | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 260 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
| Feszültségtartomány US-re vonatkozóan | 0,8 ... 1,2 |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | ≤ 19 mA |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
| Feszültségtartomány UC-re vonatkozóan | 0,8 ... 1,2 |
| Méretezési működtető áram IC | 6,8 mA |
| Névleges feszültség (felhelyezett szilárdtest relé) | 24 V DC |
| Kapcsolási küszöb „0”-jel UC-re vonatkoztatva | < 0,4 |
| Kapcsolási küszöb „1”-jel UC-re vonatkoztatva | > 0,8 |
| Bekapcsolási idő tipikus | 20 ms |
| Tipikus kikapcsolási idő | 40 ms |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
| Átviteli frekvencia | 1 Hz |
| Megnevezés | DC hibrid kimenet |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 12 V DC ... 250 V DC |
| Tartós határáram | 10 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Maximális bekapcsolási áram | 60 A (5 ms; Tamb = 60 °C) |
| Minimális terhelőáram | 100 mA |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 275 V |
| Kimeneti kapcsolás | 2-vezetékes / záróérintkező párhuzamos üzemmódban (nincs galvanikus lekapcsolás) |
| Védőkapcsolás | Inverz dióda (Nincs tartós polaritástévesztés elleni védelem) |
| Varisztor |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 14 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Védettség (Relé) | RT II (Relé) |
| Védettség (Beépítési hely) | IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2905494 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62B5 |
| Termékkulcs | DK62B5 |
| GTIN | 4046356957113 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 74,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 89,2 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS-sz.: 556-67-2) |
| Decamethylcyclopentasiloxane (CAS-sz.: 541-02-6) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 3977d76b-133b-484d-8663-c3a4cfe5e2ea |
Kompatibilis termékek
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Jelölőcsík 0812120
-
ZB 12 CUS - Jelölőcsík 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0812146
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824613
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
REL-MR- 24DC/1IC - Egyes relé 2961341
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51