REL-MR- 24DC/1IC - Egyes relé
2961341

Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagyteljesítményű érintkezővel nagy bekapcsolási áramokhoz (max. 130 A csúcs), 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 24  V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Magas védettség, típustól függően RT III-ig (mosásálló)
Teljesítményérintkezők 16 A-ig