HC-M-20-CT-M - Érintkezőbetétes modul
1414372

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 20, teljesítményérintkezők: 20, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Krimpcsatlakozás, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek