HC-B24-I-PT-CI-M - Érintkezőbetét
1350011

Érintkezőbetét, pólusszám: 24+2 PE, méret: B24, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, szerszám nélküli Click-in szerelés

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Jelentős időmegtakarítás és javított kezelés: átfogóan egyszerű, szerszám nélküli szerelés és rögzítés direkt rugós csatlakozástechnikával és innovatív Click-in reteszeléssel
A PE csatlakozó szerszám nélkül végezhető szerelés és rögzítés direkt rugós csatlakozástechnikával
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
Biztonságos szerelés: az érintkezőbetétek hallható és érezhető reteszelődése a dugaszolható csatlakozóházban
Megbízható dugaszolható csatlakozás: a Click-in érintkezőbetét ütés- és rezgésállóan reteszelődik a házban a DIN EN 61373 szabványnak megfelelően
Egyszerű integrálás: a Click-in érintkezőbetétek a HEAVYCON STANDARD és EVO sorozat minden fém- s műanyagházába illeszkednek
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Kedvező költségű és gyors kódolás műanyag profilokkal
Vizsgálóleágazás 2 mm-es vizsgálódugaszhoz
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint