HC-Q07-I-CT-M - Érintkezőbetét
1418624

Érintkezőbetét, pólusszám: 7+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Érintkezőbetét IP65-ös védettségú tömítőcsavarral
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint