HC-K 6/36-ESTC - Érintkezőbetét
1636376

Érintkezőbetét, pólusszám: 6+36+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 36, Csap, Krimpcsatlakozás, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint