DNV
Engedély azonosítója: TAE000037SCSA
Engedély azonosítója: 013631_0_000Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | - 14 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E468743Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |