HC-HV10-I-CT-F - Érintkezőbetét
1405265

Érintkezőbetét, pólusszám: 10+2+PE, méret: B24, teljesítményérintkezők: 10, vezérlőérintkezők: 2, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint