HC-COM-Q08-I-CT-M - Érintkezőbetét
1079548

Érintkezőbetét, pólusszám: 8+PE, méret: COM, teljesítményérintkezők: 8, vezérlőérintkezők: 0, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint