Érintkezőbetét, 4 darab rögzítőcsavarral
HC-COM- 4/2-EBUC
-
Érintkezőbetét
1408517
Érintkezőbetét, pólusszám: 4+2+PE, méret: COM, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 2, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel, csak műanyag készülékházakhoz alkalmas
Termékrészletek
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Általános adatok | CK4,0-ED... (erősáramú áramkör) CK1,6-ED... (vezérlő áramkör) krimpérintkezőkhöz |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Terméktípus | Érintkezőbetét, fix pólusokkal |
| Sorozat | HC-COM |
| Alkalmazás | Teljesítmény / jel |
| Kialakítás | COM |
| Pólusszám | 6 |
| Profil | 4+2+PE |
| Érintkezőszámozás | 1 - 4 (Teljesítményérintkezők) |
| 11 - 12 (Vezérlőérintkezők) | |
| Teljesítményérintkezők száma | 4 |
| Vezérlőérintkezők száma | 2 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 22,4 mm |
| Magasság | 48,05 mm |
| Hossz | 41,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 4 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás (Jelzőérintkezők) |
| Krimpcsatlakozás (Teljesítményérintkezők) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Vezérlőérintkezők) |
| 1,5 mm² ... 6 mm² (Teljesítményérintkezők) | |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 16 ... 10 (Teljesítményérintkezők) |
| 26 ... 14 (Vezérlőérintkezők) | |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 9 mm (Teljesítmény 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Teljesítmény 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (Jel) | |
| 6 mm (Jel: 2,5 mm²) | |
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V (Vezérlőérintkezők) |
| 400 V (Fázis-föld erősáramú érintkezők) | |
| 690 V (Fázis-fázis erősáramú érintkezők) | |
| Teljesítményérintkezők méretezési feszültsége | 400/690 V |
| 250 | |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV (Fázis-fázis erősáramú érintkezők) |
| 4 kV (Vezérlőérintkezők) | |
| Méretezési áram | 40 A (Teljesítményérintkezők) |
| 10 A (Vezérlőérintkezők) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Érintkező felület anyaga, teljesítmény-érintkező | Ag |
| Érintkező felület anyaga, vezérlőérintkező | Ag (alternatíva: Au) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Cikkszám | 1408517 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABH |
| Termékkulcs | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618229 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 13,75 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 13,81 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| SCIP | 419906a9-4388-47e3-83dd-10c2d76144b8 |
Kompatibilis termékek
-
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krimpérintkező 1663271
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpérintkező 1663297
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Krimpérintkező 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimpérintkező 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krimpérintkező 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimpérintkező 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimpérintkező 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krimpérintkező 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Aljzatérintkező 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimpérintkező 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimpérintkező 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimpérintkező 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimpérintkező 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimpérintkező 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krimpérintkező 1674985
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimpérintkező 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Krimpérintkező 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Krimpérintkező 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Krimpérintkező 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Krimpérintkező 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Krimpérintkező 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Krimpérintkező 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Krimpérintkező 1274085
-
HC-COM- 4/2-ESTC - Érintkezőbetét 1408504
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Szerelőszerszám 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Reteszeléslazító szerszám 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Reteszeléslazító szerszám 1072064
Az Ön előnyei
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51