Érintkezőbetét, 4 darab rögzítőcsavarral
HC-COM- 4/2-ESTC
-
Érintkezőbetét
1408504
Érintkezőbetét, pólusszám: 4+2+PE, méret: COM, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 2, Csap, Krimpcsatlakozás, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel, csak műanyag készülékházakhoz alkalmas
Termékrészletek
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Általános adatok | CK4,0-ED... (erősáramú áramkör) CK1,6-ED... (vezérlő áramkör) krimpérintkezőkhöz |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Terméktípus | Érintkezőbetét, fix pólusokkal |
| Sorozat | HC-COM |
| Alkalmazás | Teljesítmény / jel |
| Kialakítás | COM |
| Pólusszám | 6 |
| Profil | 4+2+PE |
| Érintkezőszámozás | 1 - 4 (Teljesítményérintkezők) |
| 11 - 12 (Vezérlőérintkezők) | |
| Teljesítményérintkezők száma | 4 |
| Vezérlőérintkezők száma | 2 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 25,6 mm |
| Magasság | 48,05 mm |
| Hossz | 45 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 4 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás (Jelzőérintkezők) |
| Krimpcsatlakozás (Teljesítményérintkezők) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Vezérlőérintkezők) |
| 1,5 mm² ... 6 mm² (Teljesítményérintkezők) | |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 16 ... 10 (Teljesítményérintkezők) |
| 26 ... 14 (Vezérlőérintkezők) | |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 9 mm (Teljesítmény 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Teljesítmény 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (Jel) | |
| 6 mm (Jel: 2,5 mm²) | |
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V (Vezérlőérintkezők) |
| 400 V (Fázis-föld erősáramú érintkezők) | |
| 690 V (Fázis-fázis erősáramú érintkezők) | |
| Teljesítményérintkezők méretezési feszültsége | 400/690 V |
| 250 | |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV (Fázis-fázis erősáramú érintkezők) |
| 4 kV (Vezérlőérintkezők) | |
| Méretezési áram | 40 A (Teljesítményérintkezők) |
| 10 A (Vezérlőérintkezők) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga Profiltömítés | NBR |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Érintkező felület anyaga, teljesítmény-érintkező | Ag |
| Érintkező felület anyaga, vezérlőérintkező | Ag (alternatíva: Au) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Cikkszám | 1408504 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABH |
| Termékkulcs | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618212 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 21,63 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 21 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
| SCIP | bda4d8f2-f85c-4a39-862b-f22124e2cbcb |
Kompatibilis termékek
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krimpérintkező 1663268
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Krimpérintkező 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimpérintkező 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpérintkező 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimpérintkező 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimpérintkező 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krimpérintkező 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krimpérintkező 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krimpérintkező 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krimpérintkező 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krimpérintkező 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krimpérintkező 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimpérintkező 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimpérintkező 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimpérintkező 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimpérintkező 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimpérintkező 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krimpérintkező 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krimpérintkező 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krimpérintkező 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krimpérintkező 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krimpérintkező 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krimpérintkező 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krimpérintkező 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimpérintkező 1663239
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimpérintkező 1663255
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krimpérintkező 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krimpérintkező 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krimpérintkező 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krimpérintkező 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krimpérintkező 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krimpérintkező 1274091
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Érintkezőbetét 1408517
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Szerelőszerszám 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Reteszeléslazító szerszám 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Reteszeléslazító szerszám 1072064
Az Ön előnyei
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51