DNV
Engedély azonosítója: TAE000037SUL által elismert
Engedély azonosítója: E468743| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||
Érintkezőbetét, pólusszám: 32+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 32, vezérlőérintkezők: 0, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||