HC-BB32-I-CT-F - Érintkezőbetét
1584745

Érintkezőbetét, pólusszám: 32+PE, méret: B16, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors műanyagprofilos kódoláshoz (cikkszám: 1410916, típus: CP-HC-S)
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint