HC-B 6-I-CT-F - Érintkezőbetét
1648160

Érintkezőbetét, pólusszám: 6+PE, méret: B6, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A gyors
műanyagprofilos kódoláshoz
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint