HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F
-
Dugaszolható csatlakozó
1066959
Dugaszolható csatlakozó, pólusszám: 1, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, vezeték külső átmérője:3 mm ... 9,5 mm, alkalmazás: COAX, 50 Ω
Termékrészletek
| Általános adatok | A krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
| Általános adatok | Az EMC csatlakozótokozat potenciálja és a teljesítménycsatlakozó tokozat potenciálja egymástól leválasztott |
| Általános adatok | Szorítóbilincsek 3 mm - 6 mm és 6 mm - 9,5 mm közötti tartományhoz |
| Általános adatok | felhasználható a következő cikksz. termékben: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Általános adatok | 50 Ω-os koaxiális vezetékekhez |
| Sorozat | HC-M-EMV |
| Alkalmazás | COAX |
| Pólusszám | 1 |
| Profil | 1 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Teljesítményérintkezők száma | 0 |
| Vezérlőérintkezők száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési feszültség (III/3) | 48 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
| Méretezési áram | 16 A |
| Hullámellenállás | 50 Ω |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 12 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 8 mm (6 mm 2,5 mm² esetén) |
| Méretrajz |
|
| Magasság | 15,5 mm |
| Hossz | 45,9 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
| Anyag Fázisvezető | Cinkötvözet |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Vezeték külső átmérője | 3 mm ... 9,5 mm |
| Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 8 mm (6 mm 2,5 mm² esetén) |
| Hullámellenállás | 50 Ω |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Szerelési útmutató | A dugaszolható csatlakozó leszerelését a műanyag modulból a szerszámmal végezzük, cikksz.: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Az érintkező szereléséhez/leszereléséhez a kerek érintkezőtartó középen osztható. | |
| Köpeny csupaszolási hossz: 23 mm, árnyékoló hossza: 13 mm, belső vezető csupaszolási hossz: 8 mm |
| Cikkszám | 1066959 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACB |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4055626735122 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 31,046 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 31,046 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Érintkezőbetétes modul 1417376
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Árnyékolófólia 1417184
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimpérintkező 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Krimpérintkező 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimpérintkező 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimpérintkező 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimpérintkező 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Krimpérintkező 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimpérintkező 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Krimpérintkező 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Krimpérintkező 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Krimpérintkező 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Krimpérintkező 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Krimpérintkező 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Krimpérintkező 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Krimpérintkező 1273604
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimpérintkező 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimpérintkező 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimpérintkező 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimpérintkező 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimpérintkező 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krimpérintkező 1674985
-
CK1,6-ED-BU-POF - Aljzatérintkező 1885004
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Dugaszolható csatlakozó 1066960
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Reteszeléslazító szerszám 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Reteszeléslazító szerszám 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Szerelőszerszám 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Krimpelőfogó digitális kijelzővel 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Krimpelőfogó 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krimpelőfogó 1212113
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51