PTFIX 4X1,5 RD - Elosztó blokk
1046611

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Rugalmas használat közvetlen szereléssel, tartozékból származó csőperemfedelekkel
Helytakarékos potenciálelosztás kompakt Micro potenciálelosztókkal
Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén