SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT
-
Jelölőkártya
0803906
Jelölőkártya, Din A4, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 210 mm, Az egyes lapok száma: 1440, szövegmező magassága: 3,8 mm, szövegmező szélessége: 186 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes SK ... jelölőt
COMBICON dugaszolható csatlakozók feliratozására ideálisan alkalmazható