PTFIX 4X1,5 PK - Elosztó blokk
1046618

Elosztó blokk, belül áthidalva, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: rózsaszín

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ideális vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen a vizsgálónyílások révén
Helytakarékos potenciálelosztás kompakt Micro potenciálelosztókkal
Rugalmas használat közvetlen szereléssel, tartozékból származó csőperemfedelekkel
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően