Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTFIX 1,5-F - Perem
1049503

Perem, csavaros rögzítéssel, a 1,5 mm2 FIX blokkok közvetlen szereléséhez, mélység: 17,7 mm, szélesség: 7,7 mm, magasság: 21,6 mm, szín: szürke, szerelési mód: Csavaros szerelés

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű jelölési lehetőségek