Vezeték-összekötő, Cikkcsalád: PRC 35, felépítés: egyenes, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet min.: 0,75 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 4 mm2, méretezési feszültség: 1000, méretezési áram: 32 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, min. kábelátmérő: 9,5 mm, kábelátmérő max.: 12,5 mm
Vezeték-összekötő a jel-, adat- és teljesítménykábelezéshez
A vezetékek meghosszabbítása és a megrongálódott kábelek javítása az elektromos szerelés mindennapi feladatai közé tartozik. A jel-, teljesítmény- és adatátviteli kábelekkel és a vezeték-összekötőkkel ez gyorsan és megbízhatóan elvégezhető. A Phoenix Contact 0,14 mm² – 6 mm² vezetékcsatlakozáshoz használható csavaros csatlakozással vagy IDC késes csatlakozással ellátott vezeték-összekötőket kínál.
Fali átvezetés vezeték-összekötőhöz az egyik oldalon QPD anyával, fekete, 4+PE pólusú, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, 6 mm ... 11 mm kábelátmérőhöz.
Vezeték-összekötő, PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8 pólusú, halogénmentes, árnyékolt, késes gyorscsatlakozás, a ház anyaga: nikkelezett öntött horgany, a kábel külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm
Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás/ IDC csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, fekete, két QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 9 mm ... 14 mm
Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, két QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 10 mm ... 13 mm
Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, fekete, egy QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 9 mm ... 14 mm
Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás/ IDC csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, fekete, két QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 10 mm
Fali átvezetés vezeték-összekötőhöz mindkét oldalon QPD anyával, fekete, 4+PE pólusú, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, 9 mm ... 16 mm kábelátmérőhöz.
Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szürke, két QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 9 mm ... 14 mm
Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szürke, egy QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 9 mm ... 14 mm
Önnek nyújtott előnyök
- A vezetékek gyors javítása vagy meghosszabbítása a vezeték-összekötő használatával: dugaszolható csatlakozóval kombinálva toldócsatlakozóként is használható
- Rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK08 védettségű ház széleskörű alkalmazhatósággal
- A lehető legnagyobb biztonság: megbízható csatlakoztatás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolásnak és az érintésvédelemnek köszönhetően
- Innovatív és időtakarékos: a QUICKON késes kapocscsatlakozással felszerelt vezeték-összekötő alkalmazásával a helyszíni szerelés során akár az ideje 80%-át is megtakaríthatja
- Megbízható jel- és adatátvitel: 360°-os árnyékolás az elektromágnesesen terhelt környezetben
QPD sorozatú vezeték-összekötők
Tapasztalja meg Ön is a Phoenix Contact QPD sorozatú vezeték-összekötőinek hatékonyságát. A kompakt vezeték-összekötők nagymértékben megkönnyítik a vezetékhosszabbításokat vagy -javításokat. A fejlett IDC késes csatlakozástechnikának köszönhetően akár 80%-kal csökkenteni lehet a munkaráfordításokat. Így Ön egy szempillantás alatt elvégezheti villanyszerelési munkáit. A vezeték-összekötők minden villanyszerelő számára nélkülözhetetlen segítséget jelentenek – például építkezéseken, a gép- és berendezésgyártásban vagy az általános elektromos szereléseknél.
Különleges szerszámot nem igénylő gyors telepítés
Az energiaelosztásnak nem kell időigényesnek lennie. Ezt bizonyítják a QPD vezeték-összekötők. Az IDC gyorscsatlakozó a sodratok csupaszolása nélkül működik. A szereléshez nincs szükség drága célszerszámokra. Nézze meg a videót, hogy lássa, milyen egyszerű a telepítés.