IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40029149| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Csak tömör vezetők | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E468743| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | - 14 | |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E468743| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | ||